クランピングスクリュー・グラブスクリュー
クランピングスクリューとは
クランピングスクリューとは、ねじの推力を利用しワークの固定・位置決めをするための機械要素部品です。
完全ボールによる点接触で、ワークを確実に固定します。クランピングスクリューについて詳しく見る
先端のボール形状および材質には、さまざまなバリエーションがあり、目的に応じて使いわけることができます。
また、クランピングスクリューと同様の機能で、六角穴付きボルトタイプのクランピングボルトもあります。
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ノーズつきスクリュー - スティール製 | ノーズつきスクリュー - ステンレス製 | ノーズつきボルト - スティール製 | ノーズつきボルト - ステンレス製 | |||||
品番 | SDS | SDSS | SDB | SDBS | |||||
特長 | 先端部棒形状 | 先端部棒形状 | 先端部棒形状 | 先端部棒形状 | |||||
価格(税別) | 180円~ | 220円~ | 200円~ | 210円~ | |||||
ねじ部材質 | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | |||||
ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
品番 | SDS-M3 SDS-M4 SDS-M5 SDS-M6 SDS-M8 | SDSS-M3 SDSS-M4 SDSS-M5 SDSS-M6 SDSS-M8 | SDB-M3 SDB-M4 SDB-M5 SDB-M6 SDB-M8 | SDBS-M3 SDBS-M4 SDBS-M5 SDBS-M6 SDBS-M8 |
クランピングスクリュー・グラブスクリューの関連商品
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | スラストパッド | スラストパッド | スラストパッド | ||||||
品番 | SCPS | SCPS-KS | SCPS-KR | ||||||
特長 | SGTSと組み合わせて | SGTSと組み合わせて | SGTSと組み合わせて | ||||||
価格(税別) | 4,660円~ | 5,100円~ | 5,070円~ | ||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
品番 | SCPS-50-M12 SCPS-50-M16 SCPS-60-M16 SCPS-60-M20 | SCPS-50-M12-KS SCPS-50-M16-KS SCPS-60-M16-KS SCPS-60-M20-KS | SCPS-50-M12-KR SCPS-50-M16-KR SCPS-60-M16-KR SCPS-60-M20-KR |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。