更新日:2026年10月27日
豊富な品揃え。機械要素部品の巧みな活用法
- 長いねじにすばやく締めつけたい NEW
- すばやくワークを着脱したい
- 段取りの再現性を高めたい
- レバーをすばやく、確実に締めつけたい
- 工具レスで締めつけトルクを管理したい
- 狭い場所でねじを確実に締めつけたい
- 組み立て作業時間を短縮したい NEW
- 狭い場所でインデックスプランジャを使用したい RENEWAL
- ノブの誤操作を防止したい
- インデックスプランジャの誤操作を防止したい
- インデックスプランジャのピンの形状を変更したい
- 工具レスでねじを締めつけ NEW
- 清掃しやすい部品が欲しい RENEWAL
- SUS316L製の耐蝕性にすぐれた部品が欲しい
- タブレットPCや液晶モニターを生産現場に導入したい RENEWAL
- 部品の脱落・紛失を防止したい
- 扉を開けた状態で保持したい
- 耐久性の高いヒンジが欲しい
- 装置の水平調節を簡単にしたい
- 扉のがたつきを防止したい
- ワークや治具をすばやく脱着したい
- 丈夫な金属製のオイルレベルウィンドウ・プラグがほしい NEW
- ボールプランジャの選定に困ったら
- 機器・装置の操作手順を明確にしたい
- SEMI規格に準拠した商品が欲しい
- ねじの手配の手間削減に
- ハンドルをすぐに使用したい
- 機器・装置に適したサイズの取っ手が欲しい
- 左ねじのレバー/ノブが欲しい
長いねじにすばやく締めつけたい NEW
- 長いねじでもスピーディに締めつけができるノブがあります。ノブのストレート穴にねじを通し、締めつけ位置でノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけます。

| 商品記号 | 商品名 |
|---|---|
| LQNN | クイッククランプナットレバー |
| KSQ/KSQS | クイックセブンロブノブ |
| KQC/KQCS | クイッククランプノブ |
ノブの誤操作を防止したい
- クランプノブ KXM KXF シリーズは、通常、ノブとねじ部がフリー状態で、ねじを締めつけることができません。ノブを押しつけると、内部のセレーションがかみ合い、ねじを締めつけることができるため、不用意な操作を防止します。

| 商品記号 | 商品名 |
|---|---|
| KXM | クランプノブ(おねじ)・スティール製 |
| KXMS | クランプノブ(おねじ)・ステンレス製 |
| KXF | クランプノブ(めねじ)・スティール製 |
| KXFS | クランプノブ(めねじ)・ステンレス製 |
インデックスプランジャの誤操作を防止したい
- PLXPLYシリーズに赤色と黒色の2色のノブを標準化。誘目性が高まり、誤操作を防止します。
- PXBは操作ボタンつき。ボタンでピンの出し入れ操作を制限し、誤操作を防止します。
- PSKXは操作ノブを回さないとピンを引っ込めることができない誤操作防止機構つきです。

| 商品記号 | 商品名 |
|---|---|
| PLX | インデックスプランジャ(スティール製) |
| PLXS | インデックスプランジャ(ステンレス製) |
| PLY | インデックスプランジャ(スティール製)・ロック機構つき |
| PLYS | インデックスプランジャ(ステンレス製)・ロック機構つき |
| PXB | インデックスプランジャ・操作ボタンつき |
| PSKX | インデックスプランジャ・誤操作防止機構つき |
清掃しやすい部品が欲しい RENEWAL
- 凹凸が少なく、ごみやほこりがたまりにくい形状で、清掃性にすぐれています。オールステンレス製ですぐれた耐蝕性と強度があります。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
| 商品記号 | 商品名 |
|---|---|
| LDMS-LW-AS |
クランプレバー・平座金組み込みタイプ・オールステンレス製 |
| LDMS-W-AS |
クランプレバー・ばね座金組み込みタイプ・オールステンレス製 |
| LDMS-LWP-AS |
クランプレバー・長穴用座金組み込みタイプ・オールステンレス製 |
| LDMS-AS/LDFS-AS |
クランプレバー・オールステンレス製 |
| LDCMS-AS/LDCFS-AS |
ミニクランプレバー・オールステンレス製 |
| KYTS-K/KYTS-M/KYTS-R |
三角ノブ |
| KEHMS |
ステンレスハンドノブ(おねじ) |
| KEHS |
ステンレスハンドノブ |
| KJFS-NI |
十字ノブ |
| GSS |
ステンレス固定グリップ |
| GDPS-NI |
ステンレス回転グリップ |
タブレットPCや液晶モニターを生産現場に導入したい RENEWAL
- 画N固®(ディスプレイ機器固定部品)シリーズはタブレットPCやディスプレイを機器・装置のさまざまな場所に取りつけることができます。
- ご希望のタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
| 商品名 |
|---|
| 画N固®(ディスプレイ機器固定部品) |
部品の脱落・紛失を防止したい
- 脱落防止機能つきノブ。カバー・パネルをフレームからの取りはずしても、ノブとカバー・パネルが分離しないため、紛失を防止できます。
- 脱落防止取っ手 UNMS-SC は取りつけナットがゆるんでも、不用意に部品が脱落することはありません。
取っ手を溶接などで固定する手間を省きます。 - 取っ手用脱落防止座金 LYSC-N を使用することで、取りつけねじの脱落を防止します。


| 商品記号 | 商品名 |
|---|---|
| UNMS-SC |
脱落防止取っ手 |
| LYSC-N |
取っ手用脱落防止座金 |
| LYSC-N-SCC |
取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) |
ワークや治具をすばやく脱着したい
- NBKのFA用小型強力マグネットは金属ホルダを用いることで、磁力線をコントロールし、吸着面の磁束密度を大きくしています。そのため、FA用小型強力マグネットは磁石単体と比較して強力な吸着力を発揮し、ワークや治具の着脱をサポートします。
- 取りつけ面の傷を防止するゴムジャケットつきや、脱着用の操作リングつきなどさまざまなバリエーションがあります。
丈夫な金属製のオイルレベルウィンドウ・プラグがほしい NEW
- 金属製のため、すぐれた耐久性があります。
材質は、ステンレス、アルミ、黄銅。 - オイルシールの材質により、耐熱温度を選択できます。
- 豊富なねじサイズバリエーション。
| 商品名 |
|---|
| オイルレベルウインドウ |
| プラグ |
ボールプランジャの選定に困ったら
| サイズ | 材質 | 荷重タイプ | ゆるみ止め |
|---|---|---|---|
| M3 - M16 | スティール製 ステンレス製 |
軽荷重 重荷重 極重荷重 |
あり なし |

| 商品記号 | 商品名 |
|---|---|
| PAF |
ミニボールプランジャ |
| PAFS | ミニボールプランジャ(ステンレス製) |
- 全長・形状・ねじ径・荷重などの仕様を変更した特殊のボールプランジャも製作します。お問い合わせの際にはつぎの条件をご指示ください。
- タイプ… ボールタイプまたはピンタイプ(ボールタイプの場合のスペーサの有無)
- 形状・寸法… ねじの呼び、ねじピッチ、ねじ長さ、ボールまたはピンの直径、ストローク、全長
- 荷重…最小荷重(初期荷重)、最大荷重
- 材質・仕上げ…本体、ボールまたはピン、スプリング
- ゆるみ止め…要否
- 使用条件…温度、雰囲気、耐用回数など

機器・装置の操作手順を明確にしたい
- カラーバリエーションを豊富に取りそろえたレバー・ノブ・取っ手があります。操作手順を色によって指示することで、より明確にできます。
ねじの手配の手間削減に NEW
- 取っ手・ヒンジカテゴリの商品に取りつけ用のねじを必要な数量だけ付属して出荷します。箱単位や袋単位で必要以上にねじを購入する必要がなく経済的です。

| 関連サービス |
|---|
| ねじ付属サービス |
ハンドルをすぐに使用したい
- 軸穴の追加工が必要なハンドルに、軸穴追加工サービスをご用意しています。商品の到着後、すぐにハンドルを取りつけることができます。
- 5種類の加工タイプがあります。用途に合わせて選択してください。

| 関連サービス |
|---|
| ハンドル軸穴追加工サービス |
機器・装置に適したサイズの取っ手が欲しい
- NBKのチューブラ取っ手シリーズは1mm単位で取りつけ 寸法が指定できます。パイプ径も20mm・28mm・ 30mmから選択できます。
- チューブラ取っ手以外でも、形状・取りつけピッチなど特 殊仕様の取っ手を製作いたします。
| 関連シリーズ |
|---|
| チューブラ取っ手シリーズ |
左ねじのレバー/ノブが欲しい
- ねじ組み合わせサービスをご利用いただければ、左ねじ タイプのスクリューアダプタとご希望のレバー・ノブを組 み合わせて、左ねじのレバー・ノブが簡単にお求めいただ けます。
- 使用例 両手でレバー・ノブを締めつける用途では、片側を左ねじにすることで 操作性が向上します。
| 関連サービス |
|---|
| ねじ組み合わせサービス |
課題・事例
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
課題解決事例集
機械要素部品





















.jpg?awscf_publishdate=201511303613)