NBKカスタマイズレベリングアジャスタの特長
用途に応じて製作できるパッド形状・スタッド形状
豊富なサイズバリエーション
材質は、ステンレスとスティールから選択できます
角度調整ができます(~6°)
食品包装機械、工作機械などの用途に!
ラインアップ
・ステンレス製はスタッド種類が豊富です。
・スティール製はコストパフォーマンスにすぐれています。
ステンレス製
パッド種類
|
||||
タイプ | 中実タイプ | 中実タイプ | プレス成型タイプ | プレス成型タイプ |
特長 | 高強度 | ボルト固定 高強度 |
豊富なサイズバリエーション | 研磨仕上げ |
パッド径(mm) | 80・100・120 | 80・100・120 | 50・60・80・100・120 | 60・80・100 |
ラバー | 黒・なし | 黒・なし | 黒・白・黒(接着)・白(接着) | 黒(接着)・白(接着) |
タイプ | プレス成型タイプ | プレートタイプ | プレートタイプ |
---|---|---|---|
特長 | ボルト固定 | 低コスト | ボルト固定 低コスト |
パッド径(mm) | 50・60・80・100 | 40・50・60・80 | 50・60・80 |
ラバー | 黒 | 黒・黒(接着)・なし | 黒・黒(接着)・なし |
スタッド種類
スタッド形状 | 六角 | 二面幅 | 六角穴・二面幅 | 六角頭・二面幅 |
---|---|---|---|---|
ねじ径 | M8・M10・M12 | M16・M20・M24 | M16・M20・M24 | M16・M20・M24 |
スタッド形状 | 二面幅・スタッドカバーつき | めねじ |
---|---|---|
ねじ径 | M16・M20・M24 | M8・M10・M12・M16・M20 |
スティール製
パッド種類
タイプ | プレス成型タイプ | プレス成型タイプ | プレートタイプ | プレートタイプ |
---|---|---|---|---|
特長 | 豊富なサイズバリエーション | ボルト固定 | 低コスト | ボルト固定 低コスト |
パッド径(mm) | 50・60・80・100・120 | 50・60・80・100 | 40・50・60・80 | 50・60・80 |
ラバー | 黒・白 | 黒 | 黒・黒(接着)*・なし | 黒・黒(接着)*・なし |
*: ラバーが黒(接着)のパッド材質はステンレス製になります。
スタッド種類
スタッド形状 | 六角 | 六角穴・二面幅 | めねじ |
---|---|---|---|
ねじ径 | M8・M10・M12 | M16・M20・M24 | M8・M10・M12・M16・M20 |
お問い合わせの際は、下記をお知らせください。
- パッド形状・材質・サイズ
- スタッド形状・材質・ねじ径・ねじ長さ
- ロックナットの有無
- 数量